TLVM13630EVM
TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板
TLVM13630EVM
概要
TLVM13630 評価基板 (EVM) は、TLVM13630 パワー・モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、3V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TLVM13630 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 3V ~ 36V の入力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- 1V ~ 6V の出力電圧範囲
- 4mm x 6mm の QFN パッケージ
購入と開発の開始
評価ボード
TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module
SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 3 2022
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2