TLVM13660EVM

TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー・モジュールの評価基板

TLVM13660EVM

購入

概要

TLVM13660EVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュールである TLVM13660 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 3 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。TLVM13660 は、EMI 特性の改善、高効率、高信頼性を重視し、先進的なパッケージとピン配置を採用した設計です。障害条件発生時に確実にレギュレータを保護するための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、サーマル・シャットダウンを搭載しています。オープン・ドレインの PGOOD インジケータ、高精度イネーブル、外部バイアス・オプション、RT 抵抗で調整可能なスイッチング周波数、反転型昇降圧機能も利用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 5V のデフォルト出力電圧 (ジャンパで 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のいずれかに調整可能)
  • 最大 6A の出力電流、1MHz のデフォルト・スイッチング周波数 (ジャンパで、500kHz、600kHz、750kHz、800kHz、1MHz に設定可能)
  • CISPR 32 Class B の伝導型電磁波に合格できるように、入力 EMI フィルタを搭載
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション・フットプリント
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13640 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、4A 降圧パワー・モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 3 2022

チェックサム
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー・モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー・モジュールの評価基板 TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 3月 18日
証明書 TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ