TMCS1123EVM

TMCS1123 絶縁型ホール効果電流センシングの評価基板

TMCS1123EVM

ご注文はこちら

概要

TMCS1123EVM 評価基板 (EVM) は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1123 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1123EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 枚の個別ピースに切り離すことができます。その結果、開発ユーザーは単一の静止点ですべての感度バージョン (A = 0.5Vs、B = 0.33Vs、C = 0.1Vs のいずれか) をテストできます。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1123 を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
  • 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
TMCS1123 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ TMCS1123-Q1 AEC-Q100、AFR 昨日と ALERT 搭載、80ARMS、ホール効果電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS1123AEVM — TMCS1123A evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1123AEVM TMCS1123A evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TMCS1123BEVM — TMCS1123B evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1123BEVM TMCS1123B evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TMCS1123CEVM — TMCS1123C evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1123CEVM TMCS1123C evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1123xEVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/12/07
証明書 TMCS1123CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/14
証明書 TMCS1123BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/14
証明書 TMCS1123AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/06/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。