TMCS1126EVM

TMCS1126 の評価基板

TMCS1126EVM

購入

概要

TMCS1126EVM は、内部リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1126 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや、電磁干渉 (EMI) テストに適した治具のレイアウトとして使用することを意図したものではありません。TMCS1126EVM は 1 枚のプリント基板で構成されており、5 枚の個別ピースに切り離すことができます。その結果、開発ユーザーは単一の静止点ですべての感度バージョン (A = 0.5Vs、B = 0.33Vs、C = 0.1Vs のいずれか) をテストできます。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1126 を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
  • 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール・エフェクト電流センサ
TMCS1126 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ TMCS1126-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS1126AEVM — TMCS1126A evaluation module for isolated Hall-effect current sensing

評価ボード

TMCS1126BEVM — TMCS1126B evaluation module for isolated Hall-effect current sensing

評価ボード

TMCS1126CEVM — TMCS1126C evaluation module for isolated Hall-effect current sensing

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1126x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 13日
証明書 TMCS1126AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1126BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1126CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ