TMDSADP

アダプティブ・クロック JTAG エミュレータ・アダプタ

TMDSADP

購入

概要

TMDSADP1420 アダプタ – TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラス・エミュレータに実装済みの 14 ピン・ネイティブ・コネクタを、TMDXEVM6446 に接続、またはコンパクトな (CTI) 20 ピン・ヘッダーを搭載したカスタマー・ボードに接続する目的で使用します。このアダプタは、シグナル・インテグリティを向上させるほか、電圧レベルを変換します。また、オプションでアダプティブ・クロックを供給します。

TMDSADP1414 – TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラスの 14 ピン・エミュレータを、14 ピン JTAG ヘッダーを搭載したカスタムのカスタマー・ボードに接続する目的で使用します。TMDSADP1414 アダプタは、シグナル・インテグリティを向上させるほか、電圧レベルを変換します。また、オプションでアダプティブ・クロックを供給します。この製品には、14 ピン・ネイティブ・コネクタを実装した TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラス・エミュレータとの互換性があります。この種のエミュレータは、14 ピンの標準 JTAG ヘッダーを搭載したターゲット・ボードに接続できます。

TMDSADP1460 エミュレーション・アダプタ・ボード – TI の 60 ピン NGEI (Next Generation Emulation Interface、次世代エミュレーション・インターフェイス) を搭載しているターゲットを、従来型のフィールド向け 14 ピン・エミュレータ・ハードウェア (たとえば、XDS510 や XDS560) として使用できるように設計してあります。詳細については、60-Pin Emulation Header Technical Reference SPRU655A (英語) をご覧ください。

TMDSADPEMU-20A アダプタ – 小型プリント基板向けアダプタであり、14 ピンと 20 ピン (Arm) 両方のエミュレータに接続するための複数のコネクタを上面に実装しています。ターゲット・ボード側のコネクタとして、標準の 20 ピン Arm 配置を想定しています。

TMDSADPEMU-20T アダプタ – 小型プリント基板向けアダプタであり、14 ピンと 20 ピン (Arm) 両方のエミュレータに接続するための複数のコネクタを上面に実装しています。ターゲット・ボード側のコネクタとして、TI 20 CTI 配置を想定しています。

BH-ADP-ISO14 – TI とサード・パーティーの 14 ピン・エミュレータを、14 ピン JTAG ヘッダーを搭載したカスタムのカスタマー・ボードに接続することを意図しています。BH-ADP-ISO14 アダプタは、接続先デバイス (PC / エミュレータ / ターゲット) を最小化するとともに、グランド・ループ電圧、過酷な環境、および新規の未テスト・デザインから保護することを意図しています。この絶縁型アダプタは、3.3 ~ 5.0V のターゲット電圧に対応しており、TI の 14 ピン JTAG コネクタを利用できます。  TI は以前、このツールと TMDSADP1414-ISO という型番で販売していました。

特長

各アダプタの特長
概要型番エミュレータのヘッダーターゲットのヘッダーRTCK 信号の増幅電圧レベルシフタアダプティブ・クロック供給推奨用途
14 ピン・エミュレータから 14 ピン TI JTAG ヘッダーへの接続TMDSADP141414 TI14 TIXXXDM3x、DM2x、OMAP、DM644x ターゲット・ボード
14 ピン・エミュレータから 20 ピン TI JTAG ヘッダーへの接続TMDSADP142014 TI20 TI (CTI)XXXDM6443/6446 ターゲット・ボード
14 ピン・エミュレータから 60 ピン高密度 TI JTAG への接続TMDSADP146014 TI60 TI   60 ピン・ヘッダーを搭載した C64x/DM64x/64x+ ターゲット・ボード
20 ピン Arm/14 ピン TI エミュレータから 20 ピン Arm への接続TMDSADPEMU-20A20 Arm または 14 TI20 ArmX  サード・パーティーの Arm ツールと XDS510/XDS560 エミュレータ (DM644x ターゲット・ボード)
20 ピン Arm/14 ピン TI エミュレータから 20 ピン TI (CTI) への接続TMDSADPEMU-20T20 Arm または 14 TI20 TI (CTI)X  サード・パーティーの Arm ツールと XDS510/XDS560 エミュレータ (DM644x ターゲット・ボード)
  • 電圧レベル変換をサポートするアダプタは、+3.3V エミュレータ・インターフェイスと、最小 +1.8V のインターフェイスを必要とする JTAG ターゲットの間での変換を実施します。
  • TI Arm ベースのプロセッサ向けのアダプティブ・クロック供給機能は、選択可能な 8 種類の遅延クロック供給オプションに対応しています。
  • 各種アダプタを使用する場合、ターゲット・ボードを改造する必要はありません。
  • ターゲット・ボードから電力を受け入れるので、個別の電源は必要ありません。

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM6443 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6446 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ

 

Arm ベースのプロセッサ
OMAP5912 アプリケーション・プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

デバッグ・プローブ

TMDSADPEMU-20A — アダプティブ・クロック JTAG エミュレータ・アダプタ

TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

BH-ADP-ISO14 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(14 PIN):Blackhawk DSP によって提供

デバッグ・プローブ

BH-ADP-ISO20 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(20 PIN):Blackhawk DSP によって提供

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDSADP1414 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 TMDSADP1460 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 TMDSADPEMU-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 TMDSADP1420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012年 8月 9日
ユーザー・ガイド JTAG Emulator Adapter Board Kit 14e-60t Quick Start Guide 2004年 7月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ