TMDSCNCD263-PMIC

AM263x controlCARD Arm®-based MCU development kit with power-management integrated circuit

TMDSCNCD263-PMIC

購入

概要

TMDSCNCD263-PMIC is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the AM263x series Sitara™ high-performance microcontrollers (MCU). This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application. The AM263 control card is equipped with a Sitara AM2634 processor along with additional components to allow the user to make use of the various device interfaces including industrial Ethernet, standard Ethernet, fast serial interface (FSI) and others to easily develop and test applications. The AM2634 MCU supports a variety of Industrial Ethernet protocols like EtherCAT, EtherNet/IP and PROFINET. 

In addition to these features in common with the TMDSCNCD263, this specific controlCard also implements an automotive power-management IC (PMIC), and  two automotive Ethernet PHY to help accelerate PMIC feature evaluation and ASIL-D system design in an automotive environment.

The TMDSCNCD263-PMICTMDSCNCD263-PMIC can be used standalone or paired with a controlCARD baseboard docking station.

特長
  • Standard 180-pin HSEC interface and controlCard form-factor
  • Automotive PMIC (TPS653850A-Q1) support over SPI
  • 2x Gigabit Automotive Ethernet PHY (DP83TG720) and single-pair Ethernet (SPE) automotive connectors, 1x industrial 10/100/1000 Ethernet PHY and RJ
  • Current monitoring and onboard 128 MB QSPI Flash for secondary boot and application storage
  • Onboard XDS110 debugger and test automation header
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  • Standard 180-pin HSEC interface and controlCard form-factor
  • Automotive PMIC (TPS653850A-Q1) support over SPI
  • 2x Gigabit Automotive Ethernet PHY (DP83TG720) and single-pair Ethernet (SPE) automotive connectors, 1x industrial 10/100/1000 Ethernet PHY and RJ
  • Current monitoring and onboard 128 MB QSPI Flash for secondary boot and application storage
  • Onboard XDS110 debugger and test automation header

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSCNCD263-PMIC

AM263x controlCARD Arm®-based MCU development kit with power-management integrated circuit

設計ツール

SPRR486 — TMDSCNCD263-PMIC Design Files Package

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SPRR486 TMDSCNCD263-PMIC Design Files Package

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 10 7 2023

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSCNCD263 AM263x general-purpose controlCARD™ development kit Arm®-based MCU TMDSCNCD263-PMIC AM263x controlCARD Arm®-based MCU development kit with power-management integrated circuit

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr486 or www.ti.com/lit/xx/sprr486/sprr486.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR486. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDSCNCD263-PMIC EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) AM263x Control Card with PMIC and Automotive Ethernet User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ