TMDSDOCKH52C1

H52C1 Concerto 検証用キット

TMDSDOCKH52C1

購入

概要

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H52C1 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H52C1 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v4 and USB cable.

特長
  • F28M35H52C1 microcontroller based controlCARD.
  • Docking station with access to all controlCARD signals
  • No external emulator required
  • Fully powered from USB connection, no external power supply needed
  • Code Composer Studio™ IDE v4 included
  • Full open source software examples and hardware files for download in controlSUITE.
  • C2000 リアルタイム・マイコン
    F28M35E20B 120MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン (MCU) F28M35H22C 250MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン (MCU) F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン F28M35M22C 150MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン (MCU) F28M35M52C 150MIPS で、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン (MCU)
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto 検証用キット

    TI.com で取り扱いなし
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TMDSDOCKH52C1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 2016年 6月 17日
    ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.16 User's Guide (Rev. L) 2016年 2月 22日

    関連する設計リソース

    ソフトウェア開発

    ドライバまたはライブラリ
    CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ