TMDXRM57LHDK

RM57L Hercules 開発キット

TMDXRM57LHDK

購入

概要

The RM57L Hercules Development Kit is ideal for getting started on development with the Hercules RM57L843 high-performance safety microcontrollers. The kit is comprised of a development board,  a mini-B USB cable, an Ethernet cable and a software installation DVD that includes Code Composer Studio IDE.

Hercules Safety MCU Demos, HALCoGen, the diagnostics library, HET IDE, Math Library and demo software are all available for download in the software and development tools tables below. The development board features an on-board XDS100v2 JTAG emulator along with access to the MCU’s communication interfaces and all peripheral pins.

特長
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • Quickstart Guide
  • TMDXRM57LC Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)

Arm Cortex-R マイコン
RM57L843 Arm Cortex-R5F 採用、EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

TMDXRM57LHDK — RM57L Hercules 開発キット

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート RM57L843 Hercules™ Microcontroller Based on the ARM® Cortex®-R Core データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 6月 24日
* ユーザー・ガイド RM57L Hercules Development Kit (HDK) User’s Guide 2014年 7月 22日
証明書 TMDXRM57LHDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド RM57Lx 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) 2018年 3月 1日
機能安全情報 Safety Manual for RM57Lx ARM Hercules ARM Safety Critical Microcontrollers (Rev. A) 2016年 10月 19日
機能安全情報 Foundational Software for Functional Safety 2015年 5月 12日
機能安全情報 Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace 2014年 5月 21日
データシート RM48L952 16/32ビット RISC フラッシュ・マイコン データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS セーフティー・マイコン Hercules(ヘラクレス)のデモ
ドライバまたはライブラリ
SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 診断ライブラリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) HALCOGEN HAL コード生成ツール HET_IDE ハイ・エンド・タイマ(HET)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ