アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク TMP1826-1-WIRE-CODE — TMP1826 code and drivers for C2000™ MCU TMS320F28003x, MSPM0L1306 and Tiva™ ARM® MCUs C series サポート対象の製品とハードウェア サポート対象の製品とハードウェア 製品 デジタル温度センサ TMP1826 — 2K ビット EEPROM 搭載、1-Wire® (1 線式)、± 0.2℃ 精度のデジタル温度センサ TMP1827 — 2K ビット EEPROM 搭載、±0.2℃ の温度センサ内蔵、1-Wire®、SHA-256 認証 IC ダウンロード
TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供 英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示 コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。 TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。