TMUX7208EVM
TMUX7208 PW パッケージの評価基板
TMUX7208EVM
概要
TMUX7208EVM は、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX7208 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング・パラメータを対象にして、TMUX7208 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
特長
- TSSOP (PW) パッケージに封止した 16 ピン TMUX7208 デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- 単電源動作とデュアル電源動作の両方をサポート
- 6 個の電源デカップリング コンデンサ (2 個の 0.1μF、2 個の 1μF、2 個の 10μF)
- 使用可能な 9 本の信号レーン、VDD と VSS 両方の電源レール、複数の制御信号に対応する複数のジャンパ
- 複数の SMA コネクタを配置するための複数のパッドが使用可能で、複数の信号ピンに対応する複数のサージ保護ダイオードを実装
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 23日 | ||
データシート | TMUX720x 44V、ラッチアップ・フリー、8:1、1 チャネル / 4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |
データシート | TMUX720x 44-V, Latch-Up Immune, 8:1, 1-Channel and 4:1, 2-Channel Precision Multiplexers with 1.8-V Logic データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 1月 21日 | |||
証明書 | TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 18日 |