TPA0211EVM
TPA0211 評価モジュール
TPA0211EVM
概要
A 2W mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA0211 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. The TPA0211 is characterized at 3.3 V and 5 V.
Package: 8-pin MSOP PowerPAD
特長
- 2W mono bridged output drive
- Tiny 8-pin MSOP PowerPAD Package
- Ultra-low shutdown control
- Integrated depop circuitry
スピーカ・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPA0211EVM - User Guide | 2000年 10月 6日 | |||
証明書 | TPA0211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA0211 2-W Mono Audio Power Amplifier データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 11月 11日 |