TPA2000D2EVM
TPA2000D2 評価モジュール
TPA2000D2EVM
概要
The TPA2000D2, is a stereo Class-D audio power amplifier and the first device in TI's new family of filter-free Class-D audio amplifiers. The TPA2000D2 has an output power of 2-Watts RMS or of 4-Watts peak into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, TI's new audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.
Typical applications for this device include:
- USB Speakers
- Notebook PCs
- Personal digital assistants (PDAs)
- Portable DVD players
特長
- Efficent Class-D Operation
- Filter-Free Operation
- 2-W Stereo Output Drive
- 4 Internal Gain Settings
- Integrated Depop Circuitry
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPA2000D2EVM - User Guide (Rev. A) | 2000年 8月 3日 | |||
証明書 | TPA2000D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA2000D2: 2-W Filterless Stereo Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. F) | 2004年 11月 1日 |