TPA2012D2EVM

TPA2012D2EVM 評価モジュール

TPA2012D2EVM

購入

概要

The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

特長
  • Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
  • Completely Pb Free
スピーカ・アンプ
TPA2012D2 選択可能なゲイン機能搭載、2.1W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2012D2EVM — TPA2012D2EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) 2005年 4月 7日
証明書 TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPA2012D2 2.1W/チャネル、ステレオ、フィルタフリー、Class-Dオーディオ・パワー・アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 6月 1日
データシート TPA2012D2 2.1W/チャネル、ステレオ、フィルタフリー、Class-Dオーディオ・パワー・アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ