TPA2016D2EVM

TPA2016D2 の評価基板 (EVM)

TPA2016D2EVM

購入

概要

The TPA2016D2 is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC), dynamic range compression(DRC) and I2C digital volume control. The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, and at the same time prevent speaker damage from overdrive. TheTPA2016D2 has independent software shutdown control for each channel and a 30-step volume control. Availability in the WCSP package makes TPA2016D2 an ideal choice for both cellular handsets and PDAs.

The TPA2016D2 evaluation module (EVM) is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA2016D2 WCSP (YZH) Class-D audio power amplifier.

All components and the EVM are Pb free.

特長
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 1.7 W/Ch Into 8 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Flexible Operation With/Without I2C™
  • Programmable DRC/AGC Parameters
  • Digital I2C™ Volume Control
  • Selectable Gain from -28 dB to 30 dB in 1-dB Steps (when compression is used)
  • Selectable Attack, Release and Hold Times
  • 4 Selectable Compression Ratios
  • Low Supply Current: 3.5mA
  • Low Shutdown Current: 0.2
  • High PSRR: 75 dB at 217 Hz
  • Fast Start-up Time: 5 ms
  • AGC Enable/Disable Function
  • Limiter Enable/Disable Function
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 2,2 mm X 2,2 mm Nano-Free™ WCSP (YZH)
スピーカ・アンプ
TPA2016D2 自動ゲイン制御機能およびダイナミック・レンジ圧縮機能搭載、2.8W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. TPA2016D2 の評価基板のご注文
  2. ダウンロード - TPA2016D2EVM - グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェア (Rev. B) をこのページからダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2016D2EVM — TPA2016D2 の評価基板 (EVM)

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC116 TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 07 6 2010

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TPA2016D2 自動ゲイン制御機能およびダイナミック・レンジ圧縮機能搭載、2.8W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPA2016D2EVM TPA2016D2 の評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc116 or www.ti.com/lit/xx/sloc116b/sloc116b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC116. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2016D2EVM - User Guide 2008年 6月 11日
証明書 TPA2016D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ