TPA2038D1YFFEVM

TPA2038D1 Evaluation Module

TPA2038D1YFFEVM

購入

概要

The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).

特長
  • Intuitive, easy to use evaluation module.
  • RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
  • Two gain settings, 6-dB and 12-dB.
スピーカ・アンプ
TPA2038D1 統合型 DAC および選択可能なゲイン機能搭載、3.2W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPA2038D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 3.2W Mono Class-D with Selectable Gain. データシート (Rev. A) 2012年 6月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2038D1 EVM User's Guide 2010年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ