TPA3118D2EVM

TPA3118D2 評価モジュール

TPA3118D2EVM

購入

概要

The TPA3118D2 evaluation module showcases TI’s 30-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 60-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode. TPA3118D2 requires no external heatsink as its pad-down package allows a PCB plane to be used as heatsink.

System designers can quickly evaluate TPA3118D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3118D2EVM evaluation module. The TPA3118D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

特長
  • 2x30W into 8Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x60W into 3Ω at 24V with <1% THD+N in Mono PBTL mode
  • No external heatsink needed: Pad-Down HTSSOP package allows PCB plane to act as heatsink
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
スピーカ・アンプ
TPA3118D2 30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
証明書 TPA3118D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPA3116D2 15-W, 30-W, 50-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier Family With AM Avoidance データシート (Rev. G) PDF | HTML 2017年 12月 7日
技術記事 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017年 2月 21日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド 2x30W Class D Stereo Amplifier with AM Avoidance (Rev. A) 2012年 12月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPA3116D2EVM TPA3116D2 評価モジュール TPA3128D2EVM TPA3128D2 アイドル消費電力の低い 2×30W Class-D アンプの評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ