TPA3129D2EVM

TPA3129D2 アイドル消費電力の低い 2×30W、Class-D アンプの評価モジュール

TPA3129D2EVM

購入

概要

The TPA3129D2EVM allows for the evaluation of the TPA3129D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 30W per channel. The TPA3129D2 has low idle power loss and helps to extend the battery-life of Bluetooth/Wireless speaker and other battery powered audio system. The evaluation module is populated with only 1 TPA3129D2 device and operates from a single power supply from 4.5V to 26V.

The TPA3129D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection with an auto recovery feature. The TPA3129D2 device support Parallel BTL Mode and Mono-Channel Mode.

特長
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 30 W Into a 8Ω- BTL Load at 24 V
    • 65W Into a 2Ω- PBTL Load at 18 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V Efficient Class-D Operation
    • Up to 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
    • Adapative Modulation Schemes based on Output power
  • Supported with user's guide and easy-to-use EVM
  • 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequency AM Avoidance
  • Programmable Power Limit
  • 4 different Gain setting under Master or Slave mode
スピーカ・アンプ
TPA3129D2 低アイドル電流、15W ステレオ、30W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30W 低待機時消費電力 Class-D アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPA3129D2 Evaluation Module 2017年 9月 15日
証明書 TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ