TPA3130D2EVM
TPA3130D2 評価モジュール
TPA3130D2EVM
概要
The TPA3130D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.
Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3130D2EVM. In addition, the TPA3130D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.
特長
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA3130D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA3116D2 15-W, 30-W, 50-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier Family With AM Avoidance データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2017年 12月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | 2x15W Class D Stereo Amplifier with AM Avoidance (Rev. A) | 2013年 1月 3日 |