TPA3131D2EVM

7W Class-D スピーカ・アンプ用 TPA3131D2EVM

TPA3131D2EVM

購入

概要

The TPA3131D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x7W into 8Ω. TPA3131D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3131 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3131D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection

特長
  • 7W output into a 8 Ohm load at 7.4V and 10% THD+N
  • Low shutdown current 32uA
  • Wide voltage range 4.5V – 26V
  • Multiple switching frequencies
  • Stereo and Mono modes
スピーカ・アンプ
TPA3131D2 フィルタ・フリー、4W ステレオ、8W モノラル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3131D2EVM — 7W Class-D スピーカ・アンプ用 TPA3131D2EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPA3131D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPA313xD2 4-W, 25-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier With AM Avoidance データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 1月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3131D2 EVM User's Guide 2013年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ