TPA3136D2EVM

TPA3136D2 インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TPA3136D2EVM

購入

概要

The TPA3136D2EVM allows for the evaluation of the TPA3136D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 10W per channel.   The evaluation module is populated with only 1 TPA3136D2 device. It operates from a single power supply from 4.5V to 14.4V.

The TPA3136D2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control which enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction.  The TPA3136D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection with an auto recovery feature.

特長
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 10 W Into a 6-O BTL Load at 12 V
    • - 2 × 10 W Into a 8-O BTL Load at 13 V
  • Wide voltage Range: 4.5 V to 14.4 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Up to 90% power efficiency combined with low idle loss
    • Advanced Modulation Schemes
  • Programmable power limit
  • 26-dB fixed gain
スピーカ・アンプ
TPA3136D2 インダクタ フリー、低 EMI、10W ステレオ、20W モノラル、4.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLOC337.ZIP (10226 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 26日
証明書 TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ