TPA3140D2PWPEVM
TPA3140D2PWPEVM - 10W インダクタ・フリー・ステレオ(BTL)クラス-D オーディオ・アンプ評価モジュール
TPA3140D2PWPEVM
概要
The TPA3140D2 is an efficient class D audio power amplifier for driving bridged-tie stereo speakers at up to 10W (per channel)
The TPA3140D2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control and 1SPW modulation scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction
The TPA3140D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
特長
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 10 W Into a 6-Ω BTL Load at 12 V
- 2 × 10 W Into a 8-Ω BTL Load at 13 V
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 14.4 V
- Efficient Class-D Operation
- Upto 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
- Advanced Modulation Schemes
- Programmable Power Limit and clip-free AGL
- Thermal foldback to protect the die from excessive die temperature and device shut down
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - 10W インダクタ・フリー・ステレオ(BTL)クラス-D オーディオ・アンプ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA3140D2PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技術記事 | Improve Class-D EMI to downsize BOM cost without compromising audio performance | PDF | HTML | 2015年 8月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3140D2EVM User's Guide | 2015年 4月 3日 |