TPA6011A4EVM

TPA6011A4EVM 評価モジュール

TPA6011A4EVM

購入

概要

The TPA6011A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 3-ohm speakers.

Notebook and pocket PCs benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality. To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. Likewise, the delta between speaker volume and headphone volume can be adjusted by applying a dc voltage to the SEDIFF terminal. To avoid an unexpected high volume level through the headphones, a third terminal, SEMAX, limits the headphone volume level when a dc voltage is applied. Finally, to ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

特長
  • Advanced DC Volume Control
  • Fade Mode
  • Maximum Volume Setting for SE Mode
  • Adjustable SE Volume Control Referenced to BTL Volume Control
  • 2-W Into 3-ohm Speakers
  • Stereo Input MUX
  • Differential Inputs
スピーカ・アンプ
TPA6011A4 DC ボリューム制御機能とステレオ・ヘッドホン・ドライバ搭載、3W、ステレオ、Class-AB オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6011A4EVM — TPA6011A4EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPA6011A4EVM - User Guide 2002年 2月 22日
証明書 TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ