TPA6136A2YFFEVM
TPA6136A2YFF 評価モジュール
TPA6136A2YFFEVM
概要
The TPA6136A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6136A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 2 gain settings (0dB and +6dB). In addition, the TPA6136A2 includes a Hi-Z mode, allowing for multiple signals to be driven on the same output jack.
特長
- DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
- Power Supply Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
- SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
- 100dB Power Supply Rejection Ratio
- Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
- Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
- High-Z Shutdown Mode
- Tiny 1.6x1.6 mm 16-Ball WCSP
ヘッドホン・アンプ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA6136A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) | 2009年 12月 1日 | ||||
データシート | 25-mW DIRECTPATH STEREO HEADPHONE AMPLIFIER WITH POP SUPPRESSION AND HI-Z MODE データシート (Rev. A) | 2009年 8月 2日 |