TPD3S014EVM
TPD3S014EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール
TPD3S014EVM
概要
The TPD3S014EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S014’s in various configurations for testing. One TPD3S014 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current limiting switch, one is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis, and one is configured for the capture of clamping waveforms during an ESD event.
特長
- Over-current protection functionality
- Over voltage lockout functionality
- Reverse current blocking
- USB connectors for ease of use
- Kelvin connections for measuring RDYN
USB port protection ICs
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S014EVM — TPD3S014EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPD3S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPD3S0x4 Current Limit Switch and D+/D– ESD Protection for USB Host Ports データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S014EVM User's Guide | 2014年 9月 11日 |