TPD3S044EVM

TPD3S044EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール

TPD3S044EVM

購入

概要

The TPD3S044EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S044’s in various configurations for testing. One TPD3S044 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current limiting switch, one is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis, and one is configured for the capture of clamping waveforms during an ESD event.

特長
  1. Over-current protection functionality
  2. Over voltage lockout functionality
  3. Reverse current blocking
  4. USB connectors for ease of use
  5. Kelvin connections for measuring RDYN
USB ポート保護 IC
TPD3S044 USB ホスト向け、電流制限スイッチと D+/D- の ESD 保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD3S044EVM — TPD3S044 VBUS 電流制限機能搭載、統合型 USB 保護機能の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPD3S044EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPD3S0x4 Current Limit Switch and D+/D– ESD Protection for USB Host Ports データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 8月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPD3S044EVM User's Guide 2014年 9月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ