TPD8S300EVM
TPD8S300 USB Type-C の過電圧 / IEC ESD 保護の評価モジュール
TPD8S300EVM
概要
The TI TPD8S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD8S300 device. The TPD8S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channel (CC), sideband use channel (SBU), and D+/D- data lines. The device provides short-to-VBUS overvoltage protection up to 22 V for CC1, CC2, SBU1, and SBU2 pins to prevent damage caused by a faulty connecter or mechanical twist shorting pins. The TPD8S300 also provides eight channels of IEC 61000-4-2 ESD protection for CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D- (top side), and D+/D- (bottom side) pins of the USB Type-C connector.
特長
- IEC 61000-4-2 compliance testing
- USB Type-C passthrough functionality
- CC and SBU line overvoltage protection evaluation
- TPD8S300 Evaluation Module
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C の過電圧 / IEC ESD 保護の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3