TPS1641EVM
TPS1641 40V、1.8A eFuse の評価基板
TPS1641EVM
概要
TPS1641EVM を使用すると、TPS1641 デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS1641 は小型の 40V、1.8A eFuse であり、入力から出力への短絡検出、プログラマブル過電圧保護、突入電流保護、電流と電力の構成可能な制限機能を搭載しています。
特長
- 2.7V ~ 40V の入力動作範囲
- 30mA ~ 1.8A のプログラマブル電流制限
- 4W ~ 38W のプログラマブル電力制限
- 過渡電流のブランキング時間を構成可能
- 障害を示す LED ステータス・インジケータ
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 | ||
証明書 | TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 20日 |