TPS2020EVM-290
TPS2020 評価モジュール
TPS2020EVM-290
概要
The TPS2020EVM-290 is an evaluation module for the Texas Instruments family of single-channel, current limited, power distribution switches. These EVMs operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 2 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS2020EVM-290 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) | 2007年 12月 17日 | ||||
データシート | TPS2020/21/22/23/24 - Power-Distribution Switches データシート (Rev. C) | 2007年 9月 24日 |