TPS2062EVM-293
TPS2062EVM 評価モジュール
TPS2062EVM-293
概要
The TPS2062EVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel parent-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical note voltages.
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | Current-Limited, Power-Distribution Switches データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2024年 6月 26日 | |||
データシート | 電流制限付き配電スイッチ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
証明書 | TPS2062EVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012年 6月 1日 |