TPS2113AEVM-581

評価モジュール、TPS2113ADRB 用、パワー・マルチプレクサ

TPS2113AEVM-581

購入

概要

The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW packaged parts. The TPS211xA EVM-581 is used for TPS211xADRB packaged parts and described in this user's guide which contains the EVM schematics, board layout, list of materials and configuration materials. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

パワー・マルチプレクサ
TPS2113A 自動切り替え機能とステータス出力搭載、2.8 ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2113AEVM-581 — 評価モジュール、TPS2113ADRB 用、パワー・マルチプレクサ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS211xADRB-EVM 2010年 3月 18日
証明書 TPS2113AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ