TPS22915CEVM-078

シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール

TPS22915CEVM-078

購入

概要

TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.05V ~ 5.5V
  • 2A の最大連続電流動作
  • VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード・スイッチ
TPS22915 出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22915CEVM-078 — シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22915CEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014年 8月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ