TPS22916ALLEVM
TPS22916 ロード・スイッチの評価基板
TPS22916ALLEVM
概要
The TPS22916 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22916EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22916xx デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 5.5 V) を印加できます。この評価基板には、TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN、TPS22916CNL の各デバイスが付属しています。
特長
- TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN、TPS22916CNL の各デバイス
- VIN 入力電圧範囲:1V~5.5V
- 2A の最大連続スイッチング電流動作
- 低オン抵抗 (RON):60mΩ (代表値)
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS22916 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 10日 | ||
データシート | TPS22916xx 1V~5.5V、2A、60mΩ、超低リーク負荷スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 2月 17日 | |
証明書 | TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 13日 |