TPS22924CEVM-532
TPS22924C 超小型、低入力電圧、超低 RON ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22924CEVM-532
概要
TPS22924EVM-532 評価基板 (EVM) は、TPS22924C ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22924C にさまざまな入力電圧 (0.9V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- 入力電圧範囲:0.75V ~ 3.6V
- VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22924CEVM-532 — TPS22924C 超小型、低入力電圧、超低 RON ロード・スイッチの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) | 2013年 5月 23日 |