TPS22929DEVM-661
Evaluation Module for TPS22929D Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch
TPS22929DEVM-661
概要
TPS2292xxEVM-661 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で低入力電圧に対応する 1.8A シングル・チャネル・ロード・スイッチである TPS22929 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.8A) の下で、TPS22929 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.4V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 1.8A
- VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22929DEVM-661 — Evaluation Module for TPS22929D Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS22929DEVM-661 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2292xxEVM-661 | 2011年 9月 22日 |