TPS22946EVM-499

TPS22946 電流制限負荷スイッチ評価基板

TPS22946EVM-499

購入

概要

TPS22946EVM-499 評価基板 (EVM) を使用すると、超小型 CSP-6 パッケージに封止済みの TPS22946 ロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、スルーレート、電流制限のような各種パラメータを、容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 最大 155mA の連続電流
  • VIN、VOUT、ON、CL の各ピンにアクセス可能
  • 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード・スイッチ
TPS22946 選択可能な電流制限機能搭載、5.5V、0.15A、400mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22946EVM-499 — TPS22946 電流制限負荷スイッチ評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS22946 Ultralow Power, Low Input Voltage, Current-Limited Load Switch With Shutoff, Auto-Restart, and Overcurrent Condition Time-Out データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 2013年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ