TPS22963CEVM-029
TPS22963C 評価モジュール
TPS22963CEVM-029
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22963CEVM-029 評価基板 (EVM) は、超小型の CSP-6 パッケージに封止済みでオン抵抗が小さい 3A ロード・スイッチである TPS22963C の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22963C に入力電圧 (1.1V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
- 3A の最大連続スイッチング電流
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
ロード・スイッチ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2