TPS22970EVM
TPS22970 3.6V、4A、5.3mΩ オン抵抗 ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22970EVM
概要
TPS22970 評価基板 (EVM) は、TPS22970 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22970EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS22970 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- VIN の入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
- この評価基板を使用する場合、TPS22970 ロード・スイッチ・デバイスの VIN、VOUT、PG、GND、ON の各ピンへのアクセスが可能
- オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
- 4A の最大連続電流動作
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22970EVM — TPS22970 3.6V、4A、5.3mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS22970 Load Switch Evaluation Module | 2016年 11月 30日 | |||
証明書 | TPS22970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |