TPS22976AEVM
TPS22976A dual-channel load switch evaluation module
TPS22976AEVM
概要
TPS22976AEVM 評価基板 (EVM) は、TPS22976A ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22976A にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
- VIN 入力電圧範囲:0.6 V ~ 5.7 V
- 6A の最大連続スイッチング電流動作
- オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22976AEVM — TPS22976A dual-channel load switch evaluation module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3