TPS22976EVM

TPS22976 5.7V、6A、14mΩ オン抵抗デュアル・チャネル・ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22976EVM

購入

概要

TPS22976 評価基板 (EVM) は、TPS22976 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22976 にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.6 ~ 5.7V
  • 入力電流範囲:0A ~ 6A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード・スイッチ
TPS22976 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、2 チャネル、5.7V、6A、14mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V、6A、14mΩ オン抵抗デュアル・チャネル・ロード・スイッチの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22976 Evaluation Module User's Guide 2016年 4月 13日
データシート TPS22976 5.7V、6A、14mΩ オン抵抗、デュアル・チャネル負荷スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 17日
証明書 TPS22976EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ