TPS22986EVM
TPS22986EVM - 電源選択 IC 評価基板
TPS22986EVM
概要
TPS22986 評価基板 (EVM) は、TPS22986 電源選択 IC の性能評価に役立ちます。TPS22986 は、使用可能な 2 個の電源電圧から 3.3V 入力を 1 個選択し、選択した入力を、2 個の出力である OUTA と OUTB に接続します。3.3V の電源電圧が 1 つも存在していない場合、出力はハイ・インピーダンスになります。TPS22986 には、Normal (通常) および Control (制御) という 2 つの動作モードがあります。この評価基板は、1 個の TPS22986 IC を搭載しています。
特長
- 入力電圧範囲:2.8V ~ 19.8V (3.3V の電源電圧を自動選択)
- 10mA の小電力スイッチ
- 500mA の大電力スイッチ
- OUT から VDD へ向かう逆電流をブロック
ロード・スイッチ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS22986EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Thunderbolt Supply Selection IC, TPS22986 データシート (Rev. A) | 2013年 12月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22986EVM User’s Guide | 2013年 1月 9日 |