TPS23751EVM-104

IEEE 802.3at PoE インターフェイスおよびグリーン・モード対応 DC/DC コントローラ評価モジュール

TPS23751EVM-104

購入

概要

TPS23751EVM-104 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23751 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23751 は、フライバック専用のアプリケーションをターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。

特長
  • 最大 25.5W の PD (受電側) に電力を供給
  • 100V 対応、0.5Ω、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
  • 高効率と Eco-Mode™ 対応
  • 同期整流器向けのディスエーブル信号
  • PowerPad™ TSSOP パッケージ
  • IEEE 802.3at 分類に該当し、ステータス・フラグ搭載
  • 包括的な PoE インターフェイスと DC/DC コントローラに対応
  • アダプタは ORing をサポート
  • プログラマブル周波数
電力受電側
TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23751EVM-104 — TPS23751 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS2375x フライバックDC-DCコントローラ搭載のIEEE 802.3at PoEインターフェイス データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 25日
ユーザー・ガイド TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) 2012年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ