TPS23755EVM-894
IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価モジュール
TPS23755EVM-894
概要
The TPS23755 evaluation module (TPS23755EVM-894) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23755, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
特長
- Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
- IEEE802.3at Type 1 compliant PoE PD
- Primary Side Regulated 12V Low Cost CCM Flyback
- Programmable Slew Rate and Frequency Dithering for EMI Reduction
- Secondary side adapter priority control with smooth transition Integrated Primary FET
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23755EVM-894 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2