TPS23756EVM

TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用

TPS23756EVM

購入

概要

TPS23756EVM は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23756 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23756 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (12V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。

特長
  • 大電力対応の PD コントローラと DC/DC コンバータ・コントローラ
  • 入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータ
  • PoE または外部アダプタからの電力供給で動作
電力受電側
TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ・サポート、Class 4 PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23756EVM — TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 4月 1日
証明書 TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS2375x IEEE 802.3at、高効率、PoEインターフェイスおよびDC-DCコントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ