TPS23861EVM-612

TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

TPS23861EVM-612

購入

概要

This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.

Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.

The full PoE ecosystem includes the following optional companion tools:

 

特長
  • Motherboard/daughterboard configuration supporting 4x type 2 (30W) ports and 2x 4 pair ports (60W).
  • TPS23861EVM-612 accepts MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM for power managing the TPS23861s. Basic power manager firmware is available for the MSP430 upon request.
  • TPS23861EVM-612 interface to USB-TO-GPIO and PC using PI-Commander GUI.
  • Default mode is Auto mode (meaning no host control is required)
  • Multiple PD loads available.
給電側機器
TPS23861 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 07 5 2014
lock PI-Commander EVM GUI (zip)  — 14513 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
LM25066 PMBus 搭載、2.9V ~ 17V、ホット・スワップ・コントローラ LM25066A I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット・スワップ・コントローラ LM25066I I2C と PMBus 搭載、Intel Node Manager 対応、2.9V ~ 17V、ホット・スワップ・コントローラ LM25066IA I2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、Intel Node 対応、2.9V ~ 17V、ホット・スワップ・コントローラ LM5064 PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット・スワップ・コントローラ LM5066 電流と電圧と電力の監視機能および PMBus 搭載、10V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ LM5066I 電流と電圧と電力の監視機能の精度改良済み、10V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ
給電側機器
TPS23861 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
評価ボード
LM5056EVM LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021年 7月 30日
証明書 TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 2018年 4月 24日
技術記事 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日
アプリケーション・ノート SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 2014年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ