TPS23882EVM-008

TPS23882 8ポートPSEシステム向けタイプ3、30W、2ペア、PSEドーター カード

TPS23882EVM-008

購入

概要

TPS23882EVM-008 ドーター カードは、8 チャネル、IEEE 802.3bt 対応 (タイプ 3、30W) の 2 ペア PSE コントローラを搭載しています。BOOST-PSEMTHR8-097 マザーボードおよび MSP430 ローンチパッドと組み合わせると、複数ポート PSE システムを評価できます。

PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。

  • この設計との相互運用性に関する信頼性の詳細は、TI の PoE 2 準拠テスト レポートをご覧ください。
  • TPS23882 評価システム
    • BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション用マザー ボード (別売り)
    • TPS23882EVM-008:IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション用 TPS23882 ドーター カード (別売り)
    • USB2ANY インターフェイス アダプタ:TPS23882EVM (BOOST-PSEMTHR8-097 および TPS23882EVM-008) との I2C 相互作用のために TPS23882EVM GUI と組み合わせて使用 (別売り)
    • MSP-EXP430FR5969:TPS23882EVM-008 ファームウェア開発用 Code Composer Studio と組み合わせて使用する MSP430 LaunchPad 開発キット (別売り)
  • TPS23882 Power over Ethernet MSP430 リファレンス コード (ダウンロード可能)

特長
  • 8 ポート PoE PSE システム
  • 構成可能な GUI とホスト インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
  • 低コストのソリューション
  • IEEE 802.3bt 対応
給電側機器
TPS23882 SRAM と 200mΩ の RSENSE 搭載、Type 3、2 ペア、8 チャネルの PoE PSE コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS23882 製品報告書と SRAM のファームウェア アップデートを入手できます。ご請求

購入と開発の開始

ドーター・カード

TPS23882EVM-008 — 8 ポート PSE システム向け TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、PSE ドーター・カード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC772 TPS2388x EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 28 4 2021
lock TPS2388x EVM GUI (zip)  — 85101 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
給電側機器
TPS23880 プログラマブル SRAM 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE TPS23881 200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側)  TPS23882 SRAM と 200mΩ の RSENSE 搭載、Type 3、2 ペア、8 チャネルの PoE PSE コントローラ TPS23882B 自律モード対応、SRAM と 200mΩ RSENSE 搭載、Type-3、2 ペア、8 チャネル、PoE PSE (給電側) コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-PSEMTHR8-097 TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード
ドーター・カード
TPS23880EVM-008 IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23880 EVM ドーター・カード TPS23881EVM-008 IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード TPS23882B1EVM-008 TPS23882B ドーター・カード、タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポートのシステム PSE (給電側) TPS23882EVM-008 TPS23882 8ポートPSEシステム向けタイプ3、30W、2ペア、PSEドーター カード
開発キット
BOOST-PSEMTHR-007 IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS2388x マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc772 or www.ti.com/lit/xx/slvc772c/slvc772c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC772. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23882EVM: PoE, PSE, TPS23882 Evaluation Module 2019年 6月 24日
証明書 TPS23882EVM-008 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 6月 24日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOST-PSEMTHR8-097 TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
開発キット
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ