TPS2412EVM

TPS2412 評価モジュール

TPS2412EVM

購入

概要

TPS2412EVM は 2 個の TPS2412 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

特長

5V 電源電圧はジャンパ選択可能であり、複数の TPS2412 の VDD に電力を供給するほか、制御電圧が 3V 未満の場合、グリッチ回路にも電力を供給します。User's Guide (英語) の「Test Methods」 (テスト方式) およびそれ以降のセクションで説明している「Glitch Maker」 (グリッチ発生機能) を使用すると、入力電源電圧の両端間に 1Ω の負荷を 1ms にわたって接続することができます。この意図的な中断 (電圧低下) を使用して、ユーザーの皆様は複数のテスト・ポイントの波形をオシロスコープに映し、システムの回復状況を観察することができます。Rset の抵抗は、TPS2412 のターンオフ (無効化) ポイントをプログラム (設定) する目的で使用します。

MOSFET
CSD17501Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

理想ダイオード / OR コントローラ
TPS2412 静止電流 (IQ) 292μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ TPS2413 静止電流 (IQ) 291μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS241x N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 27日
証明書 TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide 2007年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ