TPS2456EVM
TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール
TPS2456EVM
概要
TPS2456EVM は、デュアル 12V 保護 / ブロッキング・コントローラである TPS2456 の評価に使用できる評価基板 EVM) です。TPS2456 は、複数の外部 MOSFET との組み合わせにより、ホット・スワップ機能と、ダイオード OR 機能を実現します。TPS2456 は、デュアル、12V、チャネル保護 (ホット・スワップ) とブロッキング (ORing) のコントローラであり、突入電流の制御、電流制限、過負荷の保護、逆電流ブロッキングを実現します。この電流センス・トポロジーは、高精度の電流制限と、電流制限および高速トリップの各スレッショルドの互いに独立した設定の両方に対応しています。
特長
- デュアル、12V、保護、ブロッキング、ORing (OR 接続) コントローラ IC である 1 個の TPS2456
- プログラミング (設定) 抵抗とセンス抵抗 (12V)
- RDS(ON) の小さいパス FET とブロック FET (12V)
- 外部電源やオプションの負荷に接続できる複数の入出力電源ジャック
- 最大 880μF (4 個の 220μF) のジャンパ使用負荷コンデンサ (各チャネルで利用可能) は、次の用途のシミュレーションに対応:
- 負荷の電力出力バルク・コンデンサ
- 障害発生時のラッチオフ移行または再試行どちらかに構成可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2456EVM — TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2456 EVM Users Guide | 2010年 3月 24日 | |||
証明書 | TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Dual 12 V Protection / Blocking Controller データシート (Rev. C) | 2012年 7月 18日 |