TPS24720EVM-001
評価モジュール、TPS24720 用、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ
TPS24720EVM-001
概要
TPS24720EVM-001 は、正電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24720 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、外部 MOSFET と組み合わせて、12V、25A に対応するホットスワップ・コントローラ向けであり、ラッチオフまたは再試行モードで動作します。
特長
- +2.5V ~ +20V で動作
- FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
- プログラマブル障害タイマ
- 負荷電流のインジケータ出力
- 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
- パワー・グッド出力 - オープン・ドレイン
- UV、OV の各入力
- 16 ピン QFN
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS24720EVM-001 — 評価モジュール、TPS24720 用、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS24720EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS24720EVM (Rev. A) | 2013年 9月 10日 |