TPS24751EVM-546

TPS24751EVM-546 2.5 ~ 18 V 正電圧 10 A 統合型ホット・スワップ・コントローラ

TPS24751EVM-546

購入

概要

TPS24751EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。

特長
  • 10A の MOSFET を内蔵したホットスワップ・コントローラには、自動再試行バージョン (TPS24751) と障害発生時のラッチ・バージョン (TPS24750) があります。
  • 35A 入出力のねじ込み式端子台。
  • 障害とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED。
  • ジャンパを使用する、リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション。
  • オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS24751 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 ~ 18 V 正電圧 10 A 統合型ホット・スワップ・コントローラ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS24751EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2475X EVM User Guide 2013年 9月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ