TPS254900Q1EVM-817
LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900Q1 評価基板
TPS254900Q1EVM-817
概要
TPS254900-Q1 評価基板(TPS254900Q1EVM-817)は、TPS254900-Q1向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは USB 充電コントローラ兼電源スイッチであり、VBUS とD+/D- からバッテリへの短絡保護、ケーブル補償、電流モニタ(IMON)、IEC ESD 保護機能を搭載しており、車載 USB 充電と USB ポート保護用途に適しています。
特長
VBUS、D+、D- の各端子から 12V への短絡を保護機能を搭載
TPS254900Q1 は、DP_IN および DM_IN ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵しています
ケーブル補償能力
ケーブル抵抗 200mΩ に基づく最大 5.3V、2.4A、最大 3A の出力電流容量。
TPS254900Q1 は、DP_IN および DM_IN ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵しています
ケーブル補償能力
ケーブル抵抗 200mΩ に基づく最大 5.3V、2.4A、最大 3A の出力電流容量。
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 LMR14030 3.5A 昇圧レギュレータ付き評価モジュール
TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 LMR14030 3.5A 昇圧レギュレータ付き評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS254900Q1EVM-817 User’s Guide | 2016/08/30 | |||
| 証明書 | TPS254900Q1EVM-817 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |